Pinza ad aghi per spugne di lucidatura
Pinza | Componenti | Beni di consumo | Tessile

Pinze ad aghi
Serie ST

- Corsa di apertura regolabile mediante ghiera posta all'esterno della carcassa
- Guida estremamente robusta, scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti

- Corsa di apertura regolabile mediante ghiera posta all'esterno della carcassa
- Guida estremamente robusta, scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
Il Gruppo Zimmer supporta Scholl Concepts GmbH, produttore leader di prodotti per la lucidatura delle auto, nella produzione di dischi per la lucidatura con la pinza ad aghi della serie ST. La pinza ad aghi ha risolto il problema dei materiali con diverse densità, dimensioni e spessori di schiuma, che non potevano essere risolti con le ventose. Con una durata fino a 5 milioni di cicli senza manutenzione e un elevato livello di sicurezza grazie alla classe di protezione IP30, la pinza ad aghi si è dimostrata un componente affidabile dei processi produttivi di Scholl Concepts. Ulteriori informazioni su questo progetto sono disponibili nel rapporto di applicazione: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/20-nadeln-fuer-den-sicheren-halt
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP30
- Sensore magnetico